这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

85130E 测试端口适配器套件,2.4 mm 至 7 mm

出售方:

基本配置价格 US$ 2,467

典型配置  

典型配置

85130E Special 2.4 mm to 7 mm adapter set

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 85130E 测试端口适配器可在测试套件端口直接连接被测器件时,用于保护测试套件端口。 这些适配器具有一个专用的耐用阴头连接器,用于连接网络分析仪测试端口。 这种特定连接器不会与标配阳头连接器匹配,但它可把耐用的测试套件端口转换为与被测器件匹配的连接。 该套件包含两个 2.4 mm 至 7 mm 适配器。 适配器的频率范围是直流至 18 GHz,回波损耗为 26 dB 或更高。