这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

42941A 阻抗探头套件,40 Hz 至 110 MHz

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

与 4294A 搭配使用的 42941A 阻抗探头套件可执行在线测量(印刷电路码型、电路的输入/输出阻抗等),在 40 Hz 至 110 MHz 频率范围内具有更高精度和更宽的阻抗覆盖范围。 在线测量能够改善设计环境的周期,或降低生产环境的重复工作成本。 下面列出了主要技术指标。