这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

42841A 偏置电流源

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

1CM023A
上架镶条套件 177.0 毫米(高)(4U)--两个镶条支架 

上架镶条套件 177.0 毫米(高)(4U)--两个镶条支架

1CM023A
两个镶条支架
1CN012A
把手套件 177.0 毫米(高)(4U)--两个前把手,System II Plus 

把手套件 177.0 毫米(高)(4U)--两个前把手,System II Plus

1CN012A
两个前把手,System II plus
1CP013A
上架镶条和把手套件 177.0 毫米(高)(4U)--两个支架和前把手 

上架镶条和把手套件 177.0 毫米(高)(4U)--两个支架和前把手

1CP013A
两个支架和前把手

相关产品和解决方案

  • 4284A 精密LCR表 4284A 精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz [已淘汰] 

    4284A 精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz [已淘汰]

    Keysight 4284A 精密 LCR 表是用于元器件和材料测量的经济高效的解决方案。

  • E4980产品图片 E4980A 精密型 LCR 表,20 Hz 至 2 MHz 

    E4980A 精密型 LCR 表,20 Hz 至 2 MHz

    • 频率:20 Hz 至 2 MHz
    • +/- 0.05 % 基本测试精度
    • 内置 40V 直流偏置,20 Vrms 测试信号(选件 001)
    • 配备 42841A 偏置电流源,可以支持 40 A 直流(选件 002)
    • Rdc 测量(选件 200)

  • 42842A Product Photograph 42842A 偏置电流测试夹具 [已淘汰] 

    42842A 偏置电流测试夹具 [已淘汰]

    Keysight 42842A 专为与 Keysight 42841A 结合使用而设计。