这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34308A 热敏电阻套件

出售方:

基本配置价格 US$ 112

典型配置  

典型配置

34308A Thermistor kit : 5 10kOhm thermistors, 0 to 75 degree C

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 温度范围:0 °C 至 75 °C
  • 互换性:0.1 °C
  • 终端负载:裸线
  • 热敏电阻:最大直径 0.095 英寸(2.4 mm)
  • 32 AWG 镀锡刚性铜线:最小直径 3.0 英寸(76 mm)
  • 数量:5 个

描述

Keysight 34308A 热敏电阻套件包含 5 个热敏电阻,这些热敏电阻采用焊珠结构,并使用环氧基树脂进行封装,在 25 °C 时电阻值为 10 KΩ。它们的工作温度范围是 0 至 75 °C,具有 0.1 °C 的互换性。34308A 适用于高精度和高灵敏度的温度测量以及 Keysight 34970A 多路复用器模块的校准。

Keysight 34308A 可与 Keysight 3458A、34410A 和 34411A 万用表兼容,并可与 34401A 结合使用,但需要外部程序将电阻测量结果转换为温度结果,并需对裸线终端负载重新接线。