主要特性与技术指标
- 温度范围:0 °C 至 75 °C
- 互换性:0.1 °C
- 终端负载:裸线
- 热敏电阻:最大直径 0.095 英寸(2.4 mm)
- 32 AWG 镀锡刚性铜线:最小直径 3.0 英寸(76 mm)
- 数量:5 个
描述
Keysight 34308A 热敏电阻套件包含 5 个热敏电阻,这些热敏电阻采用焊珠结构,并使用环氧基树脂进行封装,在 25 °C 时电阻值为 10 KΩ。它们的工作温度范围是 0 至 75 °C,具有 0.1 °C 的互换性。34308A 适用于高精度和高灵敏度的温度测量以及 Keysight 34970A 多路复用器模块的校准。
Keysight 34308A 可与 Keysight 3458A、34410A 和 34411A 万用表兼容,并可与 34401A 结合使用,但需要外部程序将电阻测量结果转换为温度结果,并需对裸线终端负载重新接线。