这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34190A 机架安装套件

出售方:

基本配置价格 US$ 67

典型配置  

典型配置

34190A Rack mount flange with adapter kit, 88.1mmH (2U) - one flange bracket and adapter

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  •  机柜:System II 或 System II Plus

描述

Keysight 34190A(5063-9240)机架安装套件仅适合一台仪器使用,可以安装在机架的左侧或右侧。套件包括 1 个上架镶条、1 个半机架宽的填充面板、4 个固定仪器用的螺钉、4 个带螺母的机架螺钉以及英文安装说明。如欲了解更多信息,请参见《机箱解决方案产品目录》。

Keysight 34190A 可兼容 Keysight 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 和 34420A 数字万用表;Keysight 34970A/34972A 数据采集/开关单元;Keysight 531xxA 和 53200 系列频率转换器;Keysight 33120A、33220/250A、33521A/33522A 和 33500B 系列函数发生器;大多数 E3600 电源;以及是德科技的其他 2 插槽半机架产品。