这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34133A 精密电子测试引线

出售方:

基本配置价格 US$ 39

典型配置  

典型配置

34133A Precision electronic DMM test lead

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 终端负载:直角屏蔽型香蕉插头
  • 最大电流:3 A
  • 额定电压:1000 V CAT III
  • 长度:1.2 米(48 英寸)

描述

Keysight 34133A 精密电子测试引线专门用于小型元器件和元件密集的电路板。该测试引线体积小、重量轻,采用了是德获得专利的点测探头理念,并具有顶点弹簧探针。该弹簧探针可以消除微小的移动,使顶点探针可以深入焊接内部。每个套件均包括 2 条测试引线(一红一黑)。