这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 电缆,电缆组件和导线
- 34133A 精密电子测试引线
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
34133A 精密电子测试引线
该款小巧轻量的弹性导线可搭配小型元器件和密集电路板使用
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
该款小巧轻量的弹性导线可搭配小型元器件和密集电路板使用
特点
- 端接方式:直角屏蔽型香蕉插头
- 最大电流:3 A
- 额定值:1000 V CAT II
- 长度:1.2 米(48 英寸)
Keysight 34133A 精密电子测试导线专为测试小型元器件和密集电路板而设计。 这些测试导线小巧轻盈,采用是德科技点测探头技术创新技术设计,配有皇冠爪(crown point)弹簧针。 弹簧针有助于吸收那些微小的移动,并且皇冠爪能深入到焊料中。 每个套件包括两条测试导线(一条红色,一条黑色)。
如欲了解关于是德科技万用表测试导线和探头的更多信息,请访问万用表测试导线和探头页面。
需要帮助或遇到问题?