这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34132A Deluxe Test Lead Set

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

主要特性与技术指标

  • Termination: shrouded banana plugs
  • Length: 1.4 meters
  • Rating: 1000 V CAT III
  • Safety: IEC 1010

描述

哪一款数字万用表最适合您?请使用“选型和比较”功能来购买特性或技术指标适合自己需求的多用表。