这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 收纳箱和收纳包
- 34131A 运输箱
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
34131A 运输箱
这款重型泡沫成型硬壳便携式箱子适用于大多数2插槽半机架尺寸的是德科技仪器
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
这款重型泡沫成型硬壳便携式箱子适用于大多数2插槽半机架尺寸的是德科技仪器
特点
Keysight 34131A 是由坚固的ABS聚合物制造的重型、硬壳手提箱。 它配备了覆橡胶的拉手和钢制锁扣。 仪器下方有额外存储空间,可以存放手册和其他附件。 为了安全起见,手提箱可以上锁。
- 外部尺寸:10 英尺 x 20 英尺 x 15.5 英尺 (高 x 宽 x 深)
- 重量:14 lbs
兼容性:
- Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, and 34420A 数字万用表
- Keysight 34970A / 34972A 数据采集/切换单元
- Keysight 531xxA 和 53200 系列计频器
- Keysight 33120A, 33220A, 33250A, 33521A, 33522A, and 33500B 系列函数发生器
- 大多数 E3600 电源和其他 2-插槽、半机架尺寸的 Keysight 产品
需要帮助或遇到问题?