这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34131A 运输箱

出售方:

基本配置价格 US$ 356

典型配置  

典型配置

34131A Transit case for half-rack 2U high instruments (e.g., 34401A)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • Outer Dimensions: 10 inches x 20 inches x 15.5 inches (h x w x d)
  • Weight: 14 lbs.

描述

Keysight 34131A 可兼容 Keysight 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 和 34420A 数字万用表;Keysight 34970A/34972A 数据采集/开关单元;Keysight 531xxA 和 53200 系列频率转换器;Keysight 33120A、33220/250A、33521A/33522A 和 33500B 系列函数发生器;大多数 E3600 电源;以及 2 插槽、半机架尺寸的是德产品。