这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > 动态信号分析仪,机械和物理测试 > 材料测试设备 > 16454A 磁性材料测试夹具
支持使用 JavaScript 查看产品图片
16454A Magnetic Material Test Fixture
启用 JavaScript 以获得更多功能。
配置产品或使用快速报价 (需要cookies)
配置
如何购买或租赁
价格: 中国
* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。
请与是德联系,了解选项定价。
Keysight 4291B RF阻抗/材料分析仪为表面贴装元件和介电/磁性材料的高精度测量提供总体解决方案。
查看详情
Keysight 4294A精密阻抗分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。
Keysight E4991A RF 阻抗分析仪、材料分析仪提供基本阻抗特性和强大的内置分析功能。为元件和电路设计师提供3GHz范围元件评估的创新技术。