这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 测试夹具和测试仪
- 16454A磁性材料测试夹具
16454A 磁性材料测试夹具
测量各种尺寸环形材料的准确导磁率
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
频率:
1 kHz至1 GHz
样本大小(仅限光滑板):
高度:≤ 8.5毫米
内径:≥ 3.1毫米
外径:≤ 20毫米
16454A设计用于精确测量环形磁性材料的磁导率。 由于该夹具的结构是环形线圈绕一圈(无漏磁),因此不需要绕环形线圈的导线。 复磁导率是根据有无圆环的电感来计算的。 当带有选002的E4991A/4291B用作测量仪时,可直接读取复杂渗透率。 此外,它配有一个小型和一个大型夹具,适应各种尺寸
有关材料测试设备的更多信息,请访问材料测试设备和 LCR 仪表和阻抗测量产品配件
对16454A感兴趣?
特色资源
需要帮助或遇到问题?