这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16454A 磁性材料测试夹具

出售方:

基本配置价格 US$ 6,991

典型配置  

典型配置

16454A Magnetic Material Test Fixture

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 16454A是专为测量螺旋管形磁性材料的磁通率而设计的。由于此夹具结构会在螺旋管上环绕一圈(没有磁通量泄漏),所以不需要在螺旋管上再缠绕电线。复杂的磁通率可由有螺旋管和无螺旋管的电感计算而得。使用Keysight E4991A/4291B及选件002时,更可以直接读到复杂的磁通率。此外,更配备大型和小型的夹具,以配合各种尺寸。