这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16453A 电介材料测试夹具

出售方:

基本配置价格 US$ 10,332

典型配置  

典型配置

16453A Dielectric Material Test Fixture

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 16453A是专门设计在Keysight 4991A/4291A/B上进行准确的电介常数及损耗切线测量。Keysight16452A采用平行电极技术,将材料夹于两电极中间形成电容器。Keysight E4991A/4291A/B测量由夹具形成的电容,选件002固件如16451B中所描述,计算相对负载的介电常数。使用16451B时,需要调整电极平行;这样的调整在使用16453A时并不需要, 因为该夹具有可自动调整的弹性电极,来配合材料表面。