这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 测试夹具和测试仪
- 16452A液体材料测试夹具
16452A 液体材料测试夹具
获取液体材料的准确介电常数和阻抗测量值
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
频率:
20 Hz 至 30 MHz
测量参数:
电容 (C)、介电常数(εr', εr'')液体样本
数量:
≤ 6.8ml
16452A 提供液体材料的准确介电常数和阻抗测量数据。 16452A 采用平行板方法,其将液体材料夹在两个电极之间,以形成电容器。 电感电容电阻测量计或阻抗分析仪则用来测量夹具产生的电容。
更多关于材料测试设备的信息,请访问材料测试设备.
了解更多关于电感电容电阻测量计和阻抗测量产品附件的信息。
想深入了解16452A?
16452A液体材料测试夹具的特色资源
需要帮助或遇到问题?