这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16334A 测试夹具(镊子触头)

出售方:

基本配置价格 US$ 1,208

典型配置  

典型配置

16334A Tweezers test fixture for SMD

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • Agilent 4279A产品图片 4279A 1MHz C-V表 [已淘汰] 

    4279A 1MHz C-V表 [已淘汰]

    1MHz C-V表

  • E4981A E4981A 电容计 

    E4981A 电容计

    E4981A 电容计可为生产线中的陶瓷电容器测试提供高速、可靠的测量。

  • Agilent 4294A产品图片 4294A 精密阻抗分析仪, 40 Hz 至 110 MHz [已淘汰] 

    4294A 精密阻抗分析仪, 40 Hz 至 110 MHz [已淘汰]

    Keysight 4294A精密阻抗分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。

  • 4263B LCR 表 4263B LCR表,100 Hz至100 kHz [已淘汰] 

    4263B LCR表,100 Hz至100 kHz [已淘汰]

    4263B LCR表是是德科技公司物超所值的低端LCR表,专门用于对生产线元件进行评估,以及对台式应用进行基本阻抗测试。

  • Agilent 4268A产品图片 4268A 120Hz/1kHz 电容计 [已淘汰] 

    4268A 120Hz/1kHz 电容计 [已淘汰]

    Keysight 4268A 120Hz/1kHz电容计使用固定的高电平测试信号,为高值多层陶瓷电容器(MLCCs)流水线生产提供最好的方案。

  • 4288A产品图片 4288A 1 kHz/1 MHz 电容计 [已淘汰] 

    4288A 1 kHz/1 MHz 电容计 [已淘汰]

    Keysight 4288A 1kHz/1MHz电容计为生产线提供快速、可靠的电容测试。

  • 4284A 精密LCR表 4284A 精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz [已淘汰] 

    4284A 精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz [已淘汰]

    Keysight 4284A 精密 LCR 表是用于元器件和材料测量的经济高效的解决方案。

  • E4980产品图片 E4980A 精密型 LCR 表,20 Hz 至 2 MHz 

    E4980A 精密型 LCR 表,20 Hz 至 2 MHz

    • 频率:20 Hz 至 2 MHz
    • +/- 0.05 % 基本测试精度
    • 内置 40V 直流偏置,20 Vrms 测试信号(选件 001)
    • 配备 42841A 偏置电流源,可以支持 40 A 直流(选件 002)
    • Rdc 测量(选件 200)