这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16194A 高温元器件测试夹具

出售方:

基本配置价格 US$ 5,276

典型配置  

典型配置

16194A High temperature component fixture

  • 16194A-701 Short bars set (1 x 1 x 2.4, 1.6 x 2.4 x 2, 3.2 x 2.4 x 2.4, 4.5 x 2.4 x 2.4)mm
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • 16194A-0B0 Download the Product Manual from the Keysight website

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

16194A-010 EIA/EIAJ industry standard sized short bar set
16194A-701 Short bars set (1 x 1 x 2.4, 1.6 x 2.4 x 2, 3.2 x 2.4 x 2.4, 4.5 x 2.4 x 2.4)mm
16194A-ABA Printed manual, English

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • 4287A RF LCR 表 4287A RF LCR 表,1 MHz 至 3 GHz [已淘汰] 

    4287A RF LCR 表,1 MHz 至 3 GHz [已淘汰]

    Keysight 4287A RF LCR表为SMD感应器及EMI过滤器生产线提供最优异的方案,提供从1MHz至3GHz抗阻测量。

  • Agilent 4395A 产品照片 4395A 网络/频谱/阻抗分析仪,10 Hz 至 500 MHz [已淘汰] 

    4395A 网络/频谱/阻抗分析仪,10 Hz 至 500 MHz [已淘汰]

    Keysight 4395A为实验室和生产制造应用提供优异的矢量网络、频谱和可选的阻抗测量。

  • Agilent 4291B Product Photograph 4291B 射频阻抗/材料分析仪 [已淘汰] 

    4291B 射频阻抗/材料分析仪 [已淘汰]

    Keysight 4291B RF阻抗/材料分析仪为表面贴装元件和介电/磁性材料的高精度测量提供总体解决方案。

  • Agilent 4279A产品图片 4279A 1MHz C-V表 [已淘汰] 

    4279A 1MHz C-V表 [已淘汰]

    1MHz C-V表

  • E4981A E4981A 电容计 

    E4981A 电容计

    E4981A 电容计可为生产线中的陶瓷电容器测试提供高速、可靠的测量。

  • Agilent 4294A产品图片 4294A 精密阻抗分析仪, 40 Hz 至 110 MHz [已淘汰] 

    4294A 精密阻抗分析仪, 40 Hz 至 110 MHz [已淘汰]

    Keysight 4294A精密阻抗分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。

  • 4263B LCR 表 4263B LCR表,100 Hz至100 kHz [已淘汰] 

    4263B LCR表,100 Hz至100 kHz [已淘汰]

    4263B LCR表是是德科技公司物超所值的低端LCR表,专门用于对生产线元件进行评估,以及对台式应用进行基本阻抗测试。

  • Agilent 4268A产品图片 4268A 120Hz/1kHz 电容计 [已淘汰] 

    4268A 120Hz/1kHz 电容计 [已淘汰]

    Keysight 4268A 120Hz/1kHz电容计使用固定的高电平测试信号,为高值多层陶瓷电容器(MLCCs)流水线生产提供最好的方案。

  • 4288A产品图片 4288A 1 kHz/1 MHz 电容计 [已淘汰] 

    4288A 1 kHz/1 MHz 电容计 [已淘汰]

    Keysight 4288A 1kHz/1MHz电容计为生产线提供快速、可靠的电容测试。

  • E4991A产品图片 E4991A 射频阻抗/材料分析仪 [已淘汰] 

    E4991A 射频阻抗/材料分析仪 [已淘汰]

    Keysight E4991A RF 阻抗分析仪、材料分析仪提供基本阻抗特性和强大的内置分析功能。为元件和电路设计师提供3GHz范围元件评估的创新技术。

  • Agilent 4396B 产品照片 4396B RF网络、频谱、阻抗分析仪, 100 kHz至1.8 GHz/2 Hz至1.8 GHz [已淘汰] 

    4396B RF网络、频谱、阻抗分析仪, 100 kHz至1.8 GHz/2 Hz至1.8 GHz [已淘汰]

    Keysight 4396B为实验室和生产应用提供优异的RF矢量网络、频谱和可选阻抗测量。

  • 4284A 精密LCR表 4284A 精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz [已淘汰] 

    4284A 精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz [已淘汰]

    Keysight 4284A 精密 LCR 表是用于元器件和材料测量的经济高效的解决方案。

  • E4980产品图片 E4980A 精密型 LCR 表,20 Hz 至 2 MHz 

    E4980A 精密型 LCR 表,20 Hz 至 2 MHz

    • 频率:20 Hz 至 2 MHz
    • +/- 0.05 % 基本测试精度
    • 内置 40V 直流偏置,20 Vrms 测试信号(选件 001)
    • 配备 42841A 偏置电流源,可以支持 40 A 直流(选件 002)
    • Rdc 测量(选件 200)