这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 测试夹具和测试仪
- 16092A 弹簧夹夹具
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
16092A 弹簧夹夹具
使用带有平行电极的测试夹具对导线和SMD组件进行阻抗测量
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
使用带有平行电极的测试夹具对导线和SMD组件进行阻抗测量
特点
- 频率:DC 至 500 MHz
- 直流偏压: -40V 至 +40V
- 工作温度:0 至 55°C (如同测量仪器)
- 用平行电极接触 SMD
- 还配备了另一对电极,用于固定引线元件。
- 终端连接: APC-7
16092A 测试固定器设计用于引线和 SMD 元件的阻抗评估。 其配备了两个模块,轻易拧到板材上,以测量引线或 SMD 元件。
需要帮助或遇到问题?