这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16092A Spring Clip Fixture

出售方:

基本配置价格 US$ 2,652

典型配置  

典型配置

16092A Test fixture

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率:直流至500MHz
  • 直流偏置:-40V至+40V
  • 工作温度:0至55℃(同测量仪器)
  • 通过并联电极与SMD接触
  • 它还提供另外一对电极,用于引线元件。
  • 终端连接:APC-7