这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16085B 终端适配器

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • Agilent 4279A产品图片 4279A 1MHz C-V表 [已淘汰] 

    4279A 1MHz C-V表 [已淘汰]

    1MHz C-V表

  • E4981A E4981A 电容计 

    E4981A 电容计

    E4981A 电容计可为生产线中的陶瓷电容器测试提供高速、可靠的测量。

  • 4263B LCR 表 4263B LCR表,100 Hz至100 kHz [已淘汰] 

    4263B LCR表,100 Hz至100 kHz [已淘汰]

    4263B LCR表是是德科技公司物超所值的低端LCR表,专门用于对生产线元件进行评估,以及对台式应用进行基本阻抗测试。

  • Agilent 4268A产品图片 4268A 120Hz/1kHz 电容计 [已淘汰] 

    4268A 120Hz/1kHz 电容计 [已淘汰]

    Keysight 4268A 120Hz/1kHz电容计使用固定的高电平测试信号,为高值多层陶瓷电容器(MLCCs)流水线生产提供最好的方案。

  • 4288A产品图片 4288A 1 kHz/1 MHz 电容计 [已淘汰] 

    4288A 1 kHz/1 MHz 电容计 [已淘汰]

    Keysight 4288A 1kHz/1MHz电容计为生产线提供快速、可靠的电容测试。

  • 4284A 精密LCR表 4284A 精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz [已淘汰] 

    4284A 精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz [已淘汰]

    Keysight 4284A 精密 LCR 表是用于元器件和材料测量的经济高效的解决方案。

  • E4980产品图片 E4980A 精密型 LCR 表,20 Hz 至 2 MHz 

    E4980A 精密型 LCR 表,20 Hz 至 2 MHz

    • 频率:20 Hz 至 2 MHz
    • +/- 0.05 % 基本测试精度
    • 内置 40V 直流偏置,20 Vrms 测试信号(选件 001)
    • 配备 42841A 偏置电流源,可以支持 40 A 直流(选件 002)
    • Rdc 测量(选件 200)