这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16085B 终端适配器

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 测量仪器:Keysight 4194A、Agilent4263B、Agilent4278A、Agilent4279A、Keysight 4284A、Keysight 4285A和Keysight E4980A
  • 频率:直流至40MHz,直流偏置:-40V至+40V
  • 工作温度:0至55°C(与测量仪器相同)