这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 适配器和连接器
- 16065C 40Vdc 外部电压偏置适配器
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
16065C 40Vdc 外部电压偏置适配器
将外部直流电压源连接到该适配器,可向DUT提供高达+/-40V的偏置电压
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
将外部直流电压源连接到该适配器,可向DUT提供高达+/-40V的偏置电压
特点
- 测量仪器:4263B, 4268A, 4278A
- 适用的测试夹具:16034E/G/H, 16044A, 16047A/C/D/E, 16048A/B/D/E 和 16089A/B/C/D/E
- 频率:50 Hz to 1 MHz
- 直流偏置:-40V to +40V
- 工作温度: 0 to 55 摄氏度 (与测量仪器相同)
- 端子连接: 4 端子线对
- 端子与测试夹具的连接: 4 端子线对
16065C 适配器专为与 4263A/B、4268A 和 4278A 配合使用而设计。 通过将一个外部直流电压源连接到该适配器,可以向 DUT 提供高达 +/-40V 的偏置电压。 插入 DUT 的方法是,将任何直接连接的 4 端子线对测试夹具连接到适配器。
需要帮助或遇到问题?