这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > LCR 表 + 阻抗测量产品 > LCR 表和阻抗测量产品附件 > 16048A 测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器电路板)
支持使用 JavaScript 查看产品图片
16048A Test leads (BNC), 1m
启用 JavaScript 以获得更多功能。
配置产品或使用快速报价 (需要cookies)
配置
如何购买或租赁
价格: 中国
* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。
请与是德联系,了解选项定价。
1MHz C-V表
查看详情
E4981A 电容计可为生产线中的陶瓷电容器测试提供高速、可靠的测量。
4263B LCR表是是德科技公司物超所值的低端LCR表,专门用于对生产线元件进行评估,以及对台式应用进行基本阻抗测试。
Keysight 4268A 120Hz/1kHz电容计使用固定的高电平测试信号,为高值多层陶瓷电容器(MLCCs)流水线生产提供最好的方案。
Keysight 4288A 1kHz/1MHz电容计为生产线提供快速、可靠的电容测试。
Keysight 4284A 精密 LCR 表是用于元器件和材料测量的经济高效的解决方案。