这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16048A 测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器电路板)

出售方:

基本配置价格 US$ 679

典型配置  

典型配置

16048A Test leads (BNC), 1m

  • R-51B-001-C Return to Agilent Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

16048A-ABA U.S. - English localization

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent 4279A产品图片 4279A 1MHz C-V表 [已淘汰] 

    4279A 1MHz C-V表 [已淘汰]

    1MHz C-V表

  • E4981A E4981A 电容计 

    E4981A 电容计

    E4981A 电容计可为生产线中的陶瓷电容器测试提供高速、可靠的测量。

  • 4263B LCR 表 4263B LCR表,100 Hz至100 kHz [已停产] 

    4263B LCR表,100 Hz至100 kHz [已停产]

    4263B LCR表是是德科技公司物超所值的低端LCR表,专门用于对生产线元件进行评估,以及对台式应用进行基本阻抗测试。

  • Agilent 4268A产品图片 4268A 120Hz/1kHz 电容计 [已淘汰] 

    4268A 120Hz/1kHz 电容计 [已淘汰]

    Keysight 4268A 120Hz/1kHz电容计使用固定的高电平测试信号,为高值多层陶瓷电容器(MLCCs)流水线生产提供最好的方案。

  • 4288A产品图片 4288A 1 kHz/1 MHz 电容计 [已淘汰] 

    4288A 1 kHz/1 MHz 电容计 [已淘汰]

    Keysight 4288A 1kHz/1MHz电容计为生产线提供快速、可靠的电容测试。

  • 4284A 精密LCR表 4284A 精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz [已淘汰] 

    4284A 精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz [已淘汰]

    Keysight 4284A 精密 LCR 表是用于元器件和材料测量的经济高效的解决方案。

  • Agilent 4285A 产品图片 4285A 精密LCR表,75 kHz至30 MHz [已停产] 

    4285A 精密LCR表,75 kHz至30 MHz [已停产]

    4285A精密LCR表是用于进行元件和材料测量的经济高效的解决方案。

  • E4980产品图片 E4980A 精密型 LCR 表,20 Hz 至 2 MHz 

    E4980A 精密型 LCR 表,20 Hz 至 2 MHz

    • 频率:20 Hz 至 2 MHz
    • +/- 0.05 % 基本测试精度
    • 内置 40V 直流偏置,20 Vrms 测试信号(选件 001)
    • 配备 42841A 偏置电流源,可以支持 40 A 直流(选件 002)
    • Rdc 测量(选件 200)