这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > LCR 表 + 阻抗测量产品 > LCR 表和阻抗测量产品附件 > 16047A 测试夹具(轴向和径向)
支持使用 JavaScript 查看产品图片
16047A Test fixture for axial and radial leaded components
启用 JavaScript 以获得更多功能。
配置产品或使用快速报价 (需要cookies)
配置
如何购买或租赁
价格: 中国
* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。
请与是德联系,了解选项定价。
1MHz C-V表
查看详情
E4981A 电容计可为生产线中的陶瓷电容器测试提供高速、可靠的测量。
Keysight 4294A精密阻抗分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。
4263B LCR表是是德科技公司物超所值的低端LCR表,专门用于对生产线元件进行评估,以及对台式应用进行基本阻抗测试。
Keysight 4268A 120Hz/1kHz电容计使用固定的高电平测试信号,为高值多层陶瓷电容器(MLCCs)流水线生产提供最好的方案。
Keysight 4288A 1kHz/1MHz电容计为生产线提供快速、可靠的电容测试。
Keysight 4284A 精密 LCR 表是用于元器件和材料测量的经济高效的解决方案。