这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16044A SMD LCR Kelvin Contact Test Fixture

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • DUT尺寸:(最小)0.06(长)x0.03(宽)英尺(1.6(长)x0.8(宽)mm)
  • 测量仪器:4192A、4194A(阻抗模式)、4263B、4268A、4278A、4279A、4284A、4285A、E4980A
  • 频率:直流至10MHz,直流偏置:-40V至+40V
  • 工作温度:0至55°C
  • 终端连接:BNC,4终端对
  • 尺寸(近似值):160(宽)x 70(高)x 100(深)mm