这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16034H SMD 阵列式 LCR 测试夹具

出售方:

基本配置价格 US$ 2,281

典型配置  

典型配置

16034H Test Fixture

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 被测件尺寸:(最小)0.06(长)x0.03(宽)英寸。1.6(长)x0.8(宽)mm)
  • 测量设备:4192A、4294A、4263B、4268A、4278A、4279A、4284A、4285A、4338B、E4980A
  • 频率:直流至40MHz(带有开路/短路/负载补偿时可达110MHz)
  • 直流偏置:-40V至+40V
  • 工作温度:0至55°C
  • 终端连接:BNC,4终端对
  • 尺寸(近似值):120(宽)x 50(高) x 70(深)mm