对SMD尺寸最小为0.6(L) x 0.3(W) [mm]进行阻抗测量

特点

  • DUT尺寸:(最小适用)0.6mm(L)x0.3mm(W)
  • 测量仪器: 4192A, 4294A, 4263B, 4268A, 4278A, 4279A, 4284A, 4285A, E4980A
  • 频率: DC 至 3 MHz(高达 110MHz 带 OPEN/SHORT/LOAD 补偿)
  • 直流偏压: -40V to +40V
  • 工作温度: 0 至 55degC
  • 终端连接: BNC, 4 端子线对
  • 尺寸(约): 120(W) x 50(H) x 70(D)mm
  • SMD 测试夹具选择表

16034G 设计用于 SMD 阻抗评估。 该夹具适用于评估的最小 SMD 尺寸为 0.6(L) x 0.3(W)[mm].

更深入了解 Keysight LCR 测量仪 &阻抗测量产品配件
 

需要帮助或遇到问题?