这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

14565A 元器件特性软件

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

该产品的可替代产品:

描述

该产品将于 2007年2月1日停产。建议选用替代产品 14565B 元器件特性软件。

是德 14565A 元器件特性软件设计用于简化对现有类型电池供电设备的评估,从而延长设备的工作寿命。

当与是德移动通信直流源(型号为 66309B/D、66311B/D、66312A、66319B/D、66321B/D 或 66332A)一起使用时,14565A 元器件特性软件能够测量设备的最大电流 (current draw)。此软件提供一种图形用户界面,以便轻松控制是德移动通信直流源,并进行测量。通过使用是德移动通信直流源中的高级性能,您可以将更多时间用于测试和分析,并将更少的时间用于配置和重新配置多台测试设备,如电流分路器、示波器、电流探测器、数字万用表和数据记录仪。

当与 66319B/D 或 66321B/D 一起使用时,14565A 元器件特性软件(选件 053)也能提供电池放电分析功能。电池放电分析不仅可以测量电池运行时间,而且可以表征电池中的电流,从而在设计时在电流放电和电池寿命两者间取得平衡。借助电池放电分析(66319B/D 和 66321B/D 上的选件 053),您可以记录高达 1,000 小时的电池电流放电测量结果,并执行 CCF 统计分析。

对于拥有 A.03.x 或 A.04.00 版 14565A 软件的客户而言,其产品具有电池放电分析功能,这是一种修订补丁程序,A.04.04 版可从 软件、固件和驱动程序 链接中免费下载。该版本包括大量细微的修改和升级,能够确保您的是德解决方案为最新版本,并使其表现出最佳性能。

  • 快速简单的测试设置
  • 图形用户软件无需编程
  • 数字化、可视化显示电流波形
  • 以每秒 64,000 次(仅适用于 66319B/D、66321B/D)的测量速度,准确记录 10 秒到 1000 小时时间内的电池电流放电测量结果
  • 模拟不同电池状态(充电、老化、高温等)和化学性质(从镍铬电池到锂电池)的测试设计
  • 用以分析波形异常情况的缩放功能
  • 调整标记,以便对数字化波形进行快速测量
  • 轻松记录您的测试结果
  • 将测试数据记录到文件中,以便将数据归档或导出到 Excel 电子表格或文本文件中
  • 如欲了解详细信息,请点击产品概述链接
  • 要想获得 14565A 软件的演示版本,请点击软件链接