这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11667C Power Splitter, DC to 50 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 2,424

典型配置  

典型配置

11667C DC - 50 GHz power splitter, 50 ohm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:直流至50 GHz
  • 等效输出驻波比:1.65
  • 最大输入功率:0.5 W
  • 插入损耗:8.5 dB
  • 在两个端口之间进行跟踪:0.40dB