这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11667A Power Splitter, DC to 18 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 1,534

典型配置  

典型配置

11667A DC-18 GHz power splitter, Type-N, 50 ohm

  • 11667A-STD Type-N female input and female output connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

卓越的射频性能

  • 等效输出驻波比:1.33
  • 最大输入功率:0.5 W
  • 插入损耗:7 dB