这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11612A 偏置网络,45 MHz 至 26.5 GHz

出售方:

基本配置价格 US$ 1,615

典型配置  

典型配置

11612A Bias network

  • 11612A-002 No High current bias
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 频率范围:45 MHz至26.5 GHz
  • 插入损耗:0.8 dB(<12.4 GHz时)、1.3 dB(<26.5 GHz时)
  • 最大驻波比(dB):1.22(<8 GHz时)、1.29(<18 GHz时)、1.5(<26.5 GHz时)
  • 阻抗:50Ω
  • 射频功率:+24 dBm最大值
  • 偏置电流:500 mA
  • 偏置电压:40 V
  • 标准连接器:射频输入3.5mm(阴)、射频输出3.5mm(阳)、直流偏置SMB(阳)