这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11524A Adapter, APC-7 to Type-N (f)

出售方:

基本配置价格 US$ 289

典型配置  

典型配置

11524A Coaxial adapter, APC-7 to Type-N female

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 连接器类型:APC-7、N型(阴)
  • 等级:通用
  • 频率范围:直流至18 GHz
  • 回波损耗:28 dB最大值