这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1143A 探头偏置控制和功率模块

出售方:

基本配置价格 US$ 2,157

典型配置  

典型配置

1143A Probe Offset Control and Power Module for 54701A

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

描述

Keysight 1143A 可为两个 Keysight 54700 系列探头提供电源和独立偏执控制。 通过 Keysight 1143A 后面板上的 9 针 D-sub 连接器可控制探头偏置。 此外,±50 V 的偏置能力可扩展探头测量系统的动态范围,从而超越众多其它测试和测量仪器。

配有 Keysight 1143A 探头偏置控制和功率模块的 Keysight 54701A 可以与任何一款支持 50 欧姆输入的测试和测量仪器一起使用。

  • Keysight 1143A 可独立为 Keysight 54701A 供电
  • 可编程的偏置
  • ±50 V 偏置
  • 独立操作探头数: 2
  • 正功率输出: +17.3 V ±150 mV
  • 负功率输出: -17.3 V ±150 mV
  • 最大电流能力(+17.3 V 和 -17.3 V 电源): 300 mA
  • 偏置电流: 0 至 ±5 mA 间可变
  • 工作温度: 0 至 55°C
  • 工作湿度: 40°C 时,95% 相对湿度
  • 净重: 1.5 千克(3.4 磅)
  • 装运重量: 2.4 千克(5.4 磅)
  • 电源要求: 90 至 132/198 至 264 Vac,47 至 440 Hz,40 VA(最大值)
  • 尺寸: 211 毫米(宽)x 173 毫米(深)x 78 毫米(高)(8.3 x 6.8 x 3.1 英寸)