Keysight 1143A 可为两个 Keysight 54700 系列探头提供电源和独立偏执控制。 通过 Keysight 1143A 后面板上的 9 针 D-sub 连接器可控制探头偏置。 此外,±50 V 的偏置能力可扩展探头测量系统的动态范围,从而超越众多其它测试和测量仪器。
配有 Keysight 1143A 探头偏置控制和功率模块的 Keysight 54701A 可以与任何一款支持 50 欧姆输入的测试和测量仪器一起使用。
- Keysight 1143A 可独立为 Keysight 54701A 供电
- 可编程的偏置
- ±50 V 偏置
- 独立操作探头数: 2
- 正功率输出: +17.3 V ±150 mV
- 负功率输出: -17.3 V ±150 mV
- 最大电流能力(+17.3 V 和 -17.3 V 电源): 300 mA
- 偏置电流: 0 至 ±5 mA 间可变
- 工作温度: 0 至 55°C
- 工作湿度: 40°C 时,95% 相对湿度
- 净重: 1.5 千克(3.4 磅)
- 装运重量: 2.4 千克(5.4 磅)
- 电源要求: 90 至 132/198 至 264 Vac,47 至 440 Hz,40 VA(最大值)
- 尺寸: 211 毫米(宽)x 173 毫米(深)x 78 毫米(高)(8.3 x 6.8 x 3.1 英寸)