这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11062A Kelvin 线夹套件

出售方:

基本配置价格 US$ 50

典型配置  

典型配置

11062A Kelvin clip

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available 34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt 

    34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 75 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 3 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 35 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings 

    3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings

    3446MEMU Memory upgrade that enables 2 million readings for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering 

    3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering

    3446DIGU enables high-speed digitizing and advanced triggering for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 30 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 16 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 A
    • Program easily with BenchVue

  • 安捷伦数字万用表34410A 产品图片 34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    是德 34410A 高性能数字万用表可提供快速、精确及低成本的工作台及系统测试功能。

  • 安捷伦数字万用表34411A 产品图片 34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    Keysight 34411A 将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34465A Truevolt 系列数字万用表。

  • 安捷伦数字万用表L4411A产品图片 L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产] 

    L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产]

    L4411A 动态信号分析仪将于 2016 年 12 月 1 日停产。

  • 安捷伦数字万用表34401A产品照片 34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产] 

    34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产]

    Keysight 34410A 已于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34461A Truevolt 系列数字万用表。

  • 安捷伦数字万用表3458A产品图片 3458A 数字万用表,8 ½ 位 

    3458A 数字万用表,8 ½ 位

    • 高达每年 4ppm 的 DCV 精度(使用选件)
    • 高达 100K 读数/秒的快速测量速度
    • 高达 148K 读数的存储器(使用选件)

  • 安捷伦数字万用表3458A产品图片 EU3458A 数字万用表,8 ½ 位,仅限在欧盟销售 

    EU3458A 数字万用表,8 ½ 位,仅限在欧盟销售

    • 高达 100K 读数/秒的快速测量速度
    • 高达每年 4ppm 的 DCV 精度(仅限于 EU3458AX)
    • 高达 148K 读数存储器(仅限于 EU3458AX)

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元,是德科技 低功耗测试专家 

    34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元,是德科技 低功耗测试专家

    • 3 插槽 LXI 数据采集单元具有 6 ½ 位数字万用表(22 比特)和 8 个插入式模块可供选择。
    • 1Gbit LAN 和 USB 2.0,可方便地连接至个人电脑

  • 34970A 数据采集开关单元 34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元 

    34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元

    • 内置 GPIB 和 RS232 接口的 3 插槽主机
    • 6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表,每秒最多可以扫描 250 个通道
    • 8 种开关和控制插入式模块可供选择

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A 数据采集系统 

    DAQ970A 数据采集系统

    • 配有 USB 和 LAN 接口的 3 插槽主机
    • 6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表与新的固态多路复用器模块结合使用,每秒最多可以扫描 450 个通道
    • 8 种开关和控制插入式模块可供选择