这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 探头和探头附件
- 11059A Kelvin 探头套件
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
11059A Kelvin 探头套件
通过镀金扁平镊子和特殊夹持面减少与接地相关的错误和接触电阻
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
通过镀金扁平镊子和特殊夹持面减少与接地相关的错误和接触电阻
特点
- 最高电压:42 V
- 端子:5 个单香蕉插头(4 线测量 + 接地)
- 长度:电缆长 0.8 米(31.5 英寸)
Keysight kelvin 成套探头包括两个具备特殊夹持面的镀金镊子。 这种设计能确保非常精确地夹持元件和非常精密的测量。 接地保护连接器有效避免了接地相关的错误。 镀金层有助于减少测试探头表面与待测组件引线之间的接触电阻 - 减小了总体误差!
Keysight 11059A 兼容 Keysight 34460A、34461A、34401A、3458A、34410A、34411A 数字万用表和 B2962A。
需要帮助或遇到问题?