这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11059A Kelvin Probe Set

出售方:

基本配置价格 US$ 187

典型配置  

典型配置

11059A Kelvin probe set

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available 34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt 

    34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 75 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 3 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 35 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings 

    3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings

    3446MEMU Memory upgrade that enables 2 million readings for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering 

    3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering

    3446DIGU enables high-speed digitizing and advanced triggering for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 30 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 16 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 A
    • Program easily with BenchVue

  • 安捷伦数字万用表34410A 产品图片 34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34410A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    是德 34410A 高性能数字万用表可提供快速、精确及低成本的工作台及系统测试功能。

  • 安捷伦数字万用表34411A 产品图片 34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产] 

    34411A 6 1/2 位高性能数字万用表 [已停产]

    Keysight 34411A 将于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34465A Truevolt 系列数字万用表。

  • 安捷伦数字万用表L4411A产品图片 L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产] 

    L4411A 系统数字万用表,6 1/2位高性能 [已停产]

    L4411A 动态信号分析仪将于 2016 年 12 月 1 日停产。

  • 安捷伦数字万用表34401A产品照片 34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产] 

    34401A 数字万用表,6½ 位 [已停产]

    Keysight 34410A 已于 2016 年 12 月 1 日停产,替代产品是新一代 34461A Truevolt 系列数字万用表。

  • 安捷伦数字万用表3458A产品图片 3458A 数字万用表,8 ½ 位 

    3458A 数字万用表,8 ½ 位

    • 高达每年 4ppm 的 DCV 精度(使用选件)
    • 高达 100K 读数/秒的快速测量速度
    • 高达 148K 读数的存储器(使用选件)

  • 安捷伦数字万用表3458A产品图片 EU3458A 数字万用表,8 ½ 位,仅限在欧盟销售 

    EU3458A 数字万用表,8 ½ 位,仅限在欧盟销售

    • 高达 100K 读数/秒的快速测量速度
    • 高达每年 4ppm 的 DCV 精度(仅限于 EU3458AX)
    • 高达 148K 读数存储器(仅限于 EU3458AX)