这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11059A Kelvin Probe Set

出售方:

基本配置价格 US$ 187

典型配置  

典型配置

11059A Kelvin probe set

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • Maximum voltage: 42 V
  • Termination: 5 single banana plugs (4-wire measurements plus ground)
  • Length: cable is 0.8 meters (31.5 inches)

描述

Keysight 11059A 可与 Keysight 34460A、34461A、34401A、3458A、34410A 和 34411A 数字万用表兼容。