这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10073B 10:1, 500 MHz, 1.5 m Passive Probe

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

  • 带宽:500 MHz
  • 系统的上升时间(经计算):<700 ps
  • 衰减比率:10:1
  • 输入电阻:2.2 MΩ(终接1 MΩ时)
  • 输入电容:~12 pF
  • 最大输入(直流+峰值直流):500 V CAT I(隔离的电源插座)300 V CAT II(后电源插座)
  • 补偿范围:6 - 15 pF

描述

请了解新一代是德示波器产品。