这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5346A Mictor探头 - 单端, 带有40针电缆连接器

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

信号访问

  • 34信道:32个单端数据通道、2个单端时钟通道

探头性能

  • 3.0 pF等效负载电容
  • 等于探头连接的逻辑分析仪数据速率
  • 最小信号幅度为500 mV p-p的测量信号

连通性

  • Mictor连接器提供与目标的方便、可靠连接
  • Mictor连接器易于与用户设计融合,是德编号1252-7431或AMP编号2-767004-2
  • 可与支撑侧板配合使用

兼容:

描述

E5346A通过Mictor连接器方便可靠地连接到目标上。这是一种34通道探头,支持单端数据和时钟,适用于带有40针连接器的所有分析仪。

  • 34通道,单端时钟和数据
  • 小型,3.0pf,等效负荷电容
  • 能够支持高达600Mb/s的数据速率(最大速率取决于使用的分析仪)
  • 500 mV p-p最小信号幅度
  • 可以在设计中简便地使用小型连接器 是德编号:1252-7431或AMP编号:2-767004-2
  • 提供了支撑物,支持的电路板厚度最厚0.120英寸