E4444A BenchLink 频谱分析仪能容易地把 8560, 8590 和 E7400 系列频谱分析仪的测量结果传输到基于 Windows 的PC机,以方便地在各种 PC 兼容设备上进行数据的保存、交换和打印。
- 使用屏幕图像功能把分析仪屏幕的彩色图像以位图或 HP-GL 格式传输到 PC ,作为 PCX, TIF, GIF, BMP 或 HP-GL 文件保存,输入您的应用程序,或使用 Windows 的剪切板功能直接剪切和粘贴图像。
- 或使用方便的多色标注工具在屏幕图像上增添关键信息。
- 使用迹线数据功能传输分析仪迹线数据的频率/幅度对,在 PC 上显示图形,然后用 BenchLink 平移、缩放和 X/Y 标记特性分析迹线。
- 用逗号或制表符分隔格式把作为频率/幅度对的迹线数据拷贝到电子表格或数学运算应用程序,以进行进一步分析和处理。
- 利用 8590 系列、ESA-L 系列和 ESA-E 系列的仪器状态能力,在捕获重复测量时容易地恢复原状态设置。
- 用多种语言的上下文敏感在线帮助系统,得到仪器使用的详尽支持。
- 利用多种语言的启用向导和安装/卸载实用程序,简化在 PC 机中安装 BenchLink 频谱分析仪软件。