这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:
中国
与专家联系
在线咨询
Home > 产品 > ... > Data Acquisition - DAQ [已停产] > 3499 开关系列 [已停产] > 44477A C 型继电器模块 [废型]
支持使用 JavaScript 查看产品图片
40通道电枢式多路复用器开关转换能力可达300V、1A。它具有内置热电偶参考节点,从而能够使用外部DMM轻松测试温度。
查看详情
通用开关配有28个1A、C型和4个高功率继电器,可支持高达5A的开关转换。
微波开关/衰减器驱动器给外部开关和衰减器提供控制信号。
高速64位数字I/O模块,配有双向线和128K存储器,用以仿真和捕获高达10MHz的码型。