这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

44477A C 型继电器模块

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

描述

该 C 型继电器模块提供了 7 个独立的 C 型单刀双掷继电器,用于通用开关转换和外部器件控制。 当连接外接电源时,您可以使用该模块驱动远程射频、同轴和微波器件,例如 Keysight 876xx、Keysight 8710xx 系列和汞继电器。 该模块通常设置为使用电压高达 250V DC 的外接电源,也可经过简单的配置使用内部的 5V DC 电源。 在电压或电流可能超过该模块相应技术指标的应用中,可使用该模块驱动具有适合额定值的外部继电器对这些信号进行开关转换。

标准配置的产品包括:

  • 44477A C 型继电器模块
  • 1 个连接端子
  • 1 份验证证书
  • 开关支持的最大电流和电压分别为 2A、250V
  • 7 单刀双掷开关(SPDT)继电器模块
  • 闭锁电枢式继电器
  • 热偏置: <3uV
  • 最大扫描速率: 43 通道/秒
  • 最大电压: 250V
  • 最大电流: 2A
  • 每通道最大功率: 60W, 125VA
  • 每模块最大功率: 420W 或 875VA
  • 初始闭合通道电阻: < 1 欧姆