这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

44475A 模拟电路板模块

产品状态: 已淘汰 | 查看服务选项
此产品已经停产

没有可替代产品

相关产品和解决方案

  • Agilent L4421A产品图片 L4421A 40通道电枢式多路复用器 

    L4421A 40通道电枢式多路复用器

    40通道电枢式多路复用器开关转换能力可达300V、1A。它具有内置热电偶参考节点,从而能够使用外部DMM轻松测试温度。

  • Agilent L4437A产品图片 L4437A 32路A型/C型通用开关 [已停产] 

    L4437A 32路A型/C型通用开关 [已停产]

    通用开关配有28个1A、C型和4个高功率继电器,可支持高达5A的开关转换。

  • Agilent L4445A产品图形 L4445A 微波开关/衰减器驱动器 

    L4445A 微波开关/衰减器驱动器

    微波开关/衰减器驱动器给外部开关和衰减器提供控制信号。

  • Agilent L4450A产品图片 L4450A 64位数字I/O,包括存储器和计数器 

    L4450A 64位数字I/O,包括存储器和计数器

    高速64位数字I/O模块,配有双向线和128K存储器,用以仿真和捕获高达10MHz的码型。