这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

34102A 低热输入电缆

出售方:

基本配置价格 US$ 204

典型配置  

典型配置

34102A Low-thermal 1.2 meter 4-cond. shielded input cable for 34420A

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 长度:1.2 米(48 英寸)
  • 端接方式:铜质平接线片/34420A 匹配连接器

描述

Keysight 34102A 是用于 34420A 的低热输入电缆,内含一个连接至 1.2 米屏蔽 4 导线电缆的定制匹配连接器,该导线使用铜质平接线片端接。它与 34420A 一起装运。

Keysight 34102A 仅与 Keysight 34420A 兼容。