特点

频率
≤ 30 MHz

测量参数:
电容(C)、耗损因数(D)和介电常数(εr', εr'')

被测材料的尺寸:
厚度:≤ 10 mm
直径:10 mm 至 56 mm

16451B 用来准确评估固体介电材料的介电常数,其符合 ASTM D150。 16451B 采用平行板方法将材料夹在两个电极之间,以形成电容器。 电感电容电阻测量计或阻抗分析仪则用来测量夹具产生的电容。

更多关于材料测试设备的信息,请访问材料测试设备.

了解更多关于电感电容电阻测量计和阻抗测量产品附件的信息。

对 16451B 有兴趣?

16451B 介电材料测试夹具的特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?