这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10469A 5 V PECL 数据适配夹 - 使用 10498A 引线套件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

数据适配夹配置

  • 逻辑电平支持:5 V PECL
  • 推荐引线套件:Keysight 10498A
  • 每8个输出通道需订购至少一个数据适配夹
  • 为适配夹连接设计一个专用头,或为每一个适配夹订购一个8通道引线套件

特性

  • 时钟最大值:300 MHz
  • 扭曲:典型值小于500 ps;最坏情况 =1 ns
  • 输出类型:100EL90(5 V),348 ohm下拉接地和42 ohm串行