这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

10468A 5 V PECL 时钟适配夹 - 使用 10498A 引线套件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

时钟适配夹配置

  • 逻辑电平支持:5V PECL
  • 推荐引线套件:Keysight 10498A
  • 为充当主机的每个码型发生器模块或每个1682xA便携式逻辑分析仪订购至少一个时钟适配夹
  • 为适配夹连接设计一个专用头,或为每一个适配夹订购一个8通道引线套件

时钟输出

  • 时钟输出类型:10EL90(5 V),348 ohm下拉接地和42 ohm串行
  • 时钟输出速率:300 MHz最大值
  • 时钟输出延迟:11 ns最大值,9 ns步进

时钟输入

  • 时钟输入类型:ECL - 100EL91 PECL(5 V),非终接
  • 时钟输入速率:直流至300 MHz
  • 时钟输入至时钟输出:: 大约30 ns

码型输入

  • 码型输入类型:100EL91 PECL(5 V),非终接(无连接=逻辑0)
  • 码型识别:大约15 ns + 1个时钟周期